Polska - Polski

Philips CorePro, LEDbulb, Podłużne, 68 W, E27, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830

Opis produktu

CorePro, LEDbulb, Podłużne, 68 W, E27, 3000 K, 950 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 100.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

Kod zamówienia: 929001901402
Pełny kod zamówienia: 871869681451200

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    E27
  • Nominalny okres eksploatacji
    15 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    2 lata