Polska - Polski

Philips CorePro, LEDbulb, T25, 15 W, E14, 2700 K, 150 lm, CRI 80, 15000 h

Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827

Opis produktu

CorePro, LEDbulb, T25, 15 W, E14, 2700 K, 150 lm, CRI 80, 15000 h, 88.00 lm/W, EEL F, PF 0.4, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 38986100
Pełny kod zamówienia: 871951438986100

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E14
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Okres gwarancji
2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929001325796 pdf 66.7 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 1.4 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929001325702 pl_PL pdf 555.5 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929001325702_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929001325702_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827 IES 5.2 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB