Polska - Polski

Philips MASTER Value, LEDbulb, A160, 40 W, E27, 1800 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba

LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM

Opis produktu

MASTER Value, LEDbulb, A160, 40 W, E27, 1800 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba, 67 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 31376700
Pełny kod zamówienia: 871951431376700

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
20 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)
15 000 h
Lighting Technology
LEDbulb
Okres gwarancji
2.5 years

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002983501 pl_PL pdf 729.8 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002983501_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002983501_EU
Wiele zasobów - Visuals

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-Bulbs-Deco-Giant-Glass-Spiral-Bulbs-Deco-Giant-Glass-Ref-929002983601 pdf 746.4 kB