Polska - Polski

Philips CorePro, LEDbulb, G120, 120 W, E27, 2700 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba

LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4

Opis produktu

CorePro, LEDbulb, G120, 120 W, E27, 2700 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 76481400
Pełny kod zamówienia: 871869976481400

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
20 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)
15 000 h
Lighting Technology
LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002372101 pdf 67.1 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 177.4 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002372101 pl_PL pdf 567.8 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002372101_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002372101_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - LED cla 120W G120 E27 WW FR ND RFSRT4 IES 3.0 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB