Polska - Polski

Philips CorePro, LEDbulb, B35, E14, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 h, Szyba

LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

Opis produktu

CorePro, LEDbulb, B35, E14, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 h, Szyba, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Kod zamówienia: 77215400
Pełny kod zamówienia: 871869977215400

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E14
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
20 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)
15 000 h
Lighting Technology
LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929001888855 pdf 67.2 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 182.0 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929001888855 pl_PL pdf 587.3 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929001888855_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929001888855_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4 IES 684 B

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-Bulbs-SceneSwitch-Glass-Candle-Glass-Ref-929001888855 pdf 658.3 kB