Polska - Polski

Philips CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 h, Szyba

LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4

Opis produktu

CorePro, LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 2500 K, 2200 K, CRI 80, 15000 h, Szyba, 107.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Kod zamówienia: 77213001
Pełny kod zamówienia: 871869977213001

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
20 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)
15 000 h
Lighting Technology
LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929001888655 pdf 67.6 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 182.8 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929001888655 pl_PL pdf 587.1 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929001888655_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929001888655_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4 IES 688 B

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-Bulbs-SceneSwitch-Glass-Bulbs-Glass-Ref-929002445517 pdf 656.7 kB