Polska - Polski

Philips LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1055 lm, CRI 95, 25000 h, Szyba

MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G

Opis produktu

LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1055 lm, CRI 95, 25000 h, Szyba, 146 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Kod zamówienia: 31107700
Pełny kod zamówienia: 872016931107700

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
25 000 h
Cykl Przełączania
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003799102 pdf 67.1 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 180.1 kB
Broszura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003799102 pl_PL pdf 571.9 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003799102_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003799102_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G IES 2.9 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB