Philips LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 95, 25000 h, Szyba
MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G
Popularne pliki do pobrania
Opis produktu
LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 95, 25000 h, Szyba, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka
- E27
- Nominalny okres eksploatacji
- 25 000 h
- Cykl Przełączania
- 20 000
- Lighting Technology
- LEDbulb
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia
- Sphere
- Okres gwarancji
- 5 lat