Polska - Polski

Philips LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 h, Szyba

MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG

Opis produktu

LEDbulb, A60, 100 W, E27, 2200 K, 2700 K, 1521 lm, CRI 95, 25000 h, Szyba, 144 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Kod zamówienia: 31101500
Pełny kod zamówienia: 872016931101500

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
25 000 h
Cykl Przełączania
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003798802 pdf 66.3 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 179.3 kB
Broszura
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003798802 pl_PL pdf 586.2 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003798802_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003798802_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG IES 2.8 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB