Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h, Szyba
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 940A60FRG
Popularne pliki do pobrania
Opis produktu
MASTER Value, LEDbulb, A60, 100 W, E27, 4000 K, 1521 lm, CRI 90, 15000 h, Szyba, 135 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka
- E27
- Nominalny okres eksploatacji
- 15 000 h
- Cykl Przełączania
- 20 000
- Lighting Technology
- LEDbulb
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia
- Sphere
- Okres gwarancji
- 2.5 years