Polska - Polski

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba

CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG

Opis produktu

CorePro, LEDbulb, A60, 75 W, E27, 2700 K, 1055 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.52, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 34712000
Pełny kod zamówienia: 871951434712000

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
20 000
Lighting Technology
LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002025402 pdf 66.9 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 177.8 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002025492 pl_PL pdf 585.5 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002025492_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002025492_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 8.5-75W E27 A60 827CLG ies 2.3 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB