Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!
Dostępne tylko w sklepie
Ulotka produktu pdf 317.4 kB
Product-Photographs-929001890092_EU Plik ZIP
Product-Diagrams-929001890092_EU Plik ZIP
Opis produktu
CorePro, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG
Cap/Base
General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG
Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG