Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!
Dostępne tylko w sklepie
Ulotka produktu pdf 314.9 kB
Product-Photographs-929001387362_EU Plik ZIP
Product-Diagrams-929001387362_EU Plik ZIP
Opis produktu
CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba, 115 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G
Cap/Base
General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G
Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 WW A60 CL G
Life Expectancy Diagram