Polska - Polski

Philips CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba

CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G

Opis produktu

CorePro, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 36124900
Pełny kod zamówienia: 871951436124900

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
30 000
Lighting Technology
LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929001243067 pdf 67.6 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 201.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929001243002 pl_PL pdf 436.2 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929001243002_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929001243002_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 7-60W E27 A60 827FR G ies 35.6 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-bulbs-COMF-8793379-Ref-929001387692 pdf 750.3 kB