Philips CorePro, LEDbulb, Podłużne, 75 W, E27, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840

Opis produktu

CorePro, LEDbulb, Podłużne, 75 W, E27, 4000 K, 1050 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 110.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1.0

Kod zamówienia: 929001901502
Pełny kod zamówienia: 871869681453600

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929001901502 pdf 66.7 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 372.7 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929001901502 pl_PL pdf 458.5 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929001901502_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929001901502_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840 ies 6.7 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-CorePro-Plastic-LEDbulbs-COMF-3322-Ref-929001901102 pdf 672.0 kB