Polska - Polski

Philips MASTER, LEDbulb, A19, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik

LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

Opis produktu

MASTER, LEDbulb, A19, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plastik, 107.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929001383631
Pełny kod zamówienia: 871869978269600

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)
15 000 h
Lighting Technology
LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929001383631 pdf 67.8 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 179.9 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929001383631 pl_PL pdf 300.7 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929001383631_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929001383631_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4 IES 3.5 kB