Bądź pierwszy!
Otrzymuj najnowsze wiadomości i aktualizacje – zapisz się do naszego newslettera!
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
Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!
Dostępne tylko w sklepie
Ulotka produktu pdf 729.8 kB
Product-Photographs-929002983501_EU Plik ZIP
Product-Diagrams-929002983501_EU Plik ZIP
Opis produktu
MASTER Value, LEDbulb, A160, 40 W, E27, 1800 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba, 67 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM
Cap/Base
Spectral Power Distribution Colour - LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM
Light Distribution Diagram - LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM
Lumen Maintenance Diagram - LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM
Life Expectancy Diagram