Philips MASTER Value, LEDbulb, A160, 20 W, E27, 1800 K, 200 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba

LED giant 20W E27 A160 1800K smoky D

Opis produktu

MASTER Value, LEDbulb, A160, 20 W, E27, 1800 K, 200 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba, 30 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929002982501
Pełny kod zamówienia: 871951431537200

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
20 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)
15 000 h
Lighting Technology
LEDbulb
Okres gwarancji
2.5 years

Do pobrania

Ulotki

Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002982501 pl_PL pdf 720.1 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002982501_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002982501_EU
Wiele zasobów - Visuals