Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 11 W, E27, 1800 K, 100 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba

LEDclassic 11W A60 E27 smoky ND RFSRT4

Opis produktu

MASTER Value, LEDbulb, A60, 11 W, E27, 1800 K, 100 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba, 43 lm/W, PF 0.54, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929002380501
Pełny kod zamówienia: 871869975963600

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    E27
  • Nominalny okres eksploatacji
    15 000 h
  • Cykl Przełączania
    20 000
  • Trwałość Znamionowa (Godziny)
    15 000 h
  • Lighting Technology
    LEDbulb

Do pobrania