Philips CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 4000 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba

LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4

Opis produktu

CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 4000 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba, 150.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 76465400
Pełny kod zamówienia: 871869976465400

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
20 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)
15 000 h
Lighting Technology
LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002373001 pdf 67.0 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 180.8 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002373001 pl_PL pdf 577.6 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002373001_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002373001_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - LED classic 200W A95 E27 CW FR ND 1PF/4 IES 3.0 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB