Polska - Polski

Philips CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 4000 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba

LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4

Opis produktu

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 4000 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba, 140.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 76459300
Pełny kod zamówienia: 871869976459300

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
20 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)
15 000 h
Lighting Technology
LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002372702 pdf 67.6 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 180.7 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002372701 pl_PL pdf 570.9 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002372701_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002372701_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - LED classic 150W A67 E27 CW FR ND 1SRT4 IES 3.0 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB