Philips CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba

LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

Opis produktu

CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 76455500
Pełny kod zamówienia: 871869976455500

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
20 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)
15 000 h
Lighting Technology
LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
2 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002372002 pdf 67.1 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 183.4 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002372001 pl_PL pdf 565.5 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002372001_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002372001_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - LED classic 120W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4 IES 3.0 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-Bulbs ND Glass G93 G120 A67 A95-ref-929002372201 pdf 721.3 kB