Polska - Polski

Philips LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba

Żarówka – 7 W (60 W), E27, ciepła biel, bez możliwości przyciemniania

Opis produktu

LEDbulb, A60, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, IP20

Kod zamówienia: 47218701
Pełny kod zamówienia: 871869647218701

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
15 000 h
Cykl Przełączania
30 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)
15 000 h
Lighting Technology
LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929001243067 pdf 67.6 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 201.1 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929001243082 pl_PL pdf 429.7 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929001243082_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929001243082_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10 ies 35.6 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
Environmental product declaration pdf 806.8 kB