Philips MASTER, LED HPL, Corncob, EM/sieć, 42 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 h

TForce LED HPL ND 60-42W E27 840

Opis produktu

MASTER, LED HPL, Corncob, EM/sieć, 42 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 h, 142 lm/W, EEL D, PF 0.95, Plastik, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Kod zamówienia: 929002006602
Pełny kod zamówienia: 871869963824500

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
50 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LED HPL
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
8 years

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002006602 pdf 66.5 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 205.6 kB
Broszura
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002006602 pl_PL pdf 567.7 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - TForce LED HPL ND 60-42W E27 840 pdf 148.1 kB
Instrukcje instalacji
Installation Instructions pdf 427.1 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002006602_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002006602_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - TForce LED HPL ND 60-42W E27 840 ies 14.6 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-TrueForce-LED-HID-HPL-COMF-5763385-Ref-929002006602 pdf 698.9 kB