Philips MASTER, LED HPL, Corncob, EM/sieć, 28 W, HPL 80W, SON 70W, E27, 3000 K, 3800 lm, CRI 80, 50000 h

TForce LED HPL ND 38-28W E27 830

Opis produktu

MASTER, LED HPL, Corncob, EM/sieć, 28 W, LED alternative to HPL 80W, SON 70W, E27, 3000 K, 3800 lm, CRI 80, 50000 h, 135 lm/W, EEL D, PF 0.95, Plastik, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Kod zamówienia: 929002006302
Pełny kod zamówienia: 871869963818400

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
50 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LED HPL
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
8 years

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002006302 pdf 67.9 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 195.3 kB
Broszura
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002006302 pl_PL pdf 553.5 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - TForce LED HPL ND 38-28W E27 830 pdf 148.1 kB
Instrukcje instalacji
Installation Instructions pdf 427.1 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002006302_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002006302_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - TForce LED HPL ND 38-28W E27 830 ies 35.6 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-TrueForce-LED-HID-HPL-COMF-5763385-Ref-929002006602 pdf 698.9 kB