Philips MASTER, LED SON-T, Rurowy, EM/sieć, 65 W, SON-T 150W, E40, 4000 K, 12000 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40

Opis produktu

MASTER, LED SON-T, Rurowy, EM/sieć, 65 W, LED alternative to SON-T 150W, E40, 4000 K, 12000 lm, CRI 70, 70000 h, 184 lm/W, EEL C, PF 0.9, Szyba, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Kod zamówienia: 44923700
Pełny kod zamówienia: 871951444923700

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E40
Nominalny okres eksploatacji
70 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LED SON-T
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
8 years

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40 txt 3.3 kB
Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003468818 pdf 68.8 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 214.2 kB
Broszura
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003468818 pl_PL pdf 588.6 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40 pdf 325.2 kB
Instrukcje instalacji
Installation instructions pdf 682.9 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003468818_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003468818_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40 IES 30.8 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T EM 12Klm 65W 740 E40 ldt 45.3 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB