Philips MASTER, LED SON-T, Rurowy, EM/sieć, 23 W, SON-T 50W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 70, 70000 h

MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27

Opis produktu

MASTER, LED SON-T, Rurowy, EM/sieć, 23 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 70, 70000 h, 173 lm/W, EEL C, PF 0.9, Szyba, RG1, IP40, SVM 2.5, PstLM 1

Kod zamówienia: 44905300
Pełny kod zamówienia: 871951444905300

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
70 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LED SON-T
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
8 years

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27 txt 3.3 kB
Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003467918 pdf 68.6 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 200.0 kB
Broszura
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003467918 pl_PL pdf 591.8 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27 pdf 325.2 kB
Instrukcje instalacji
Installation instructions pdf 735.3 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003467918_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003467918_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27 IES 30.8 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T EM 4Klm 23W 740 E27 ldt 42.5 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB