Bądź pierwszy!
Otrzymuj najnowsze wiadomości i aktualizacje – zapisz się do naszego newslettera!
Projektanci i inżynierowie oświetlenia
Integratorzy systemów
Instalatorzy i hurtownicy
Kalkulator Green Switch
Nasze realizacje
EPBD
Kontakt
Kariera
Aktualności i wydarzenia
Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!
Dostępne tylko w sklepie
Ulotka produktu pdf 586.7 kB
Instrukcje instalacji pdf 755.9 kB
Product-Photographs-929003467712_EU Plik ZIP
Product-Diagrams-929003467712_EU Plik ZIP
Opis produktu
MASTER, LED SON-T, Rurowy, EM, 65 W, LED alternative to SON-T 150W, E40, 4000 K, 12000 lm, CRI 70, 70000 h, 184 lm/W, EEL C, Szyba, RG1, IP40
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LED SON-T IF 12Klm 65W 740 E40
General uniform lighting - MAS LED SON-T IF 12Klm 65W 740 E40
Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SON-T IF 12Klm 65W 740 E40
Light Distribution Diagram - MAS LED SON-T IF 12Klm 65W 740 E40
Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SON-T IF 12Klm 65W 740 E40
Life Expectancy Diagram