Bądź pierwszy!
Otrzymuj najnowsze wiadomości i aktualizacje – zapisz się do naszego newslettera!
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
Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!
Dostępne tylko w sklepie
Ulotka produktu pdf 551.5 kB
Instrukcje instalacji pdf 755.9 kB
Product-Photographs-929003467512_EU Plik ZIP
Product-Diagrams-929003467512_EU Plik ZIP
Opis produktu
MASTER, LED SON-T, Rurowy, EM, 50 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 70000 h, 180 lm/W, EEL C, Szyba, RG1, IP40
Dimension Drawing (with table) - MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40
Cap/Base
Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40
General uniform lighting - MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40
Light Distribution Diagram - MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40
Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40
Life Expectancy Diagram