Bądź pierwszy!
Otrzymuj najnowsze wiadomości i aktualizacje – zapisz się do naszego newslettera!
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
Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!
Dostępne tylko w sklepie
Ulotka produktu pdf 544.9 kB
Instrukcje instalacji pdf 755.9 kB
Product-Photographs-929003467412_EU Plik ZIP
Product-Diagrams-929003467412_EU Plik ZIP
Opis produktu
MASTER, LED SON-T, Rurowy, EM, 50 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2700 K, 8100 lm, CRI 70, 70000 h, 162 lm/W, EEL D, Szyba, RG1, IP40
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40
Light Distribution Diagram - MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40
General uniform lighting - MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40
Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SON-T IF 8.1Klm 50W 727 E40