Bądź pierwszy!
Otrzymuj najnowsze wiadomości i aktualizacje – zapisz się do naszego newslettera!
Projektanci i inżynierowie oświetlenia
Integratorzy systemów
Instalatorzy i hurtownicy
Kalkulator Green Switch
Nasze realizacje
EPBD
Kontakt
Kariera
Aktualności i wydarzenia
Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!
Dostępne tylko w sklepie
Ulotka produktu pdf 542.9 kB
Instrukcje instalacji pdf 755.9 kB
Product-Photographs-929003467212_EU Plik ZIP
Product-Diagrams-929003467212_EU Plik ZIP
Opis produktu
MASTER, LED SON-T, Rurowy, EM, 34 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 70000 h, 158 lm/W, EEL D, Szyba, RG1, IP40
Dimension Drawing (with table) - MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27
Cap/Base
General uniform lighting - MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27
Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27
Light Distribution Diagram - MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27
Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27
Life Expectancy Diagram