Philips MASTER, LED SON-T, Rurowy, EM, 65 W, SON-T 150W, E40, 2700 K, 10800 lm, CRI 70, 70000 h
MAS LED SON-T IF 10.8Klm 65W 727 E40
Opis produktu
MASTER, LED SON-T, Rurowy, EM, 65 W, LED alternative to SON-T 150W, E40, 2700 K, 10800 lm, CRI 70, 70000 h, 166 lm/W, EEL D, Szyba, RG1, IP40
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka E40
- Nominalny okres eksploatacji 70 000 h
- Cykl Przełączania 50 000
- Lighting Technology LED SON-T
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia Sphere
- Okres gwarancji 8 years