Philips LED HPL, Owalne, Sieć zasilająca, 13 W, HPL 50W, E27, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 h
CorePro LED HPL/SON M 2Klm13W830E27 FR
Opis produktu
LED HPL, Owalne, Sieć zasilająca, 13 W, LED alternative to HPL 50W, E27, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 h, 153 lm/W, EEL D, PF 0.5, Szyba, RG1, IP65, SVM 0.4, PstLM 1
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka
- E27
- Nominalny okres eksploatacji
- 25 000 h
- Cykl Przełączania
- 50 000
- Lighting Technology
- LED HPL
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia
- Sphere
- Okres gwarancji
- 3 lata