Polska - Polski

Philips LED HPL, Owalne, Sieć zasilająca, 13 W, HPL 50W, E27, 2700 K, 1800 lm, CRI 80, 25000 h

CorePro LED HPL/SON M 1.8Klm13W827E27 FR

Opis produktu

LED HPL, Owalne, Sieć zasilająca, 13 W, LED alternative to HPL 50W, E27, 2700 K, 1800 lm, CRI 80, 25000 h, 138 lm/W, EEL D, PF 0.5, Szyba, RG1, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 14373000
Pełny kod zamówienia: 872110314373000

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
25 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LED HPL
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
3 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929004365002 pdf 68.2 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 353.6 kB
Broszura
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929004365002 pl_PL pdf 560.3 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation instructions pdf 45.0 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929004365002_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929004365002_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - CorePro LED HPL/SON M 1.8Klm13W827E27 FR ies 1.1 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-HUB-EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929004365602 pdf 963.7 kB