Polska - Polski

Philips LED HPL, Owalne, Tylko sieciowe, 24.5 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 24.5W E27 830 FR

Opis produktu

LED HPL, Owalne, Tylko sieciowe, 24.5 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 h, 163 lm/W, EEL C, PF 0.5, Szyba, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Kod zamówienia: 33633900
Pełny kod zamówienia: 872016933633900

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
25 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LED HPL
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
3 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003836502 pdf 68.9 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 199.0 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003836502 pl_PL pdf 577.1 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 24.5W E27 830 FR pdf 295.2 kB
Instrukcje instalacji
Installation instructions pdf 557.4 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003836502_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003836502_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - TForce Core LED HPL 24.5W E27 830 FR ies 2.6 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB