Polska - Polski

Philips CorePro, LED HPL, Owalne, Tylko sieciowe, 36 W, HPL 200W, SON 100W, E27, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR

Opis produktu

CorePro, LED HPL, Owalne, Tylko sieciowe, 36 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E27, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 h, 147 lm/W, EEL D, PF 0.9, Szyba, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1

Kod zamówienia: 26783100
Pełny kod zamówienia: 872016926783100

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
25 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LED HPL
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
3 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003731402 pdf 67.5 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 2.9 MB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003731402 pl_PL pdf 616.4 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR pdf 295.2 kB
Instrukcje instalacji
Installation instructions pdf 557.4 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003731402_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003731402_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR ies 1.3 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR ies 2.6 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB