Bądź pierwszy!
Otrzymuj najnowsze wiadomości i aktualizacje – zapisz się do naszego newslettera!
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
Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!
Dostępne tylko w sklepie
Ulotka produktu pdf 557.8 kB
Instrukcje instalacji pdf 557.4 kB
Product-Photographs-929003731302_EU Plik ZIP
Product-Diagrams-929003731302_EU Plik ZIP
Opis produktu
CorePro, LED HPL, ED90, Tylko sieciowe, 26 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 80, 25000 h, 138 lm/W, EEL D, PF 0.9, Szyba, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR
Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR
General uniform lighting - TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR
Light Distribution Diagram - TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR