Bądź pierwszy!
Otrzymuj najnowsze wiadomości i aktualizacje – zapisz się do naszego newslettera!
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
Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!
Dostępne tylko w sklepie
Ulotka produktu pdf 615.2 kB
Instrukcje instalacji pdf 557.4 kB
Product-Photographs-929003731202_EU Plik ZIP
Product-Diagrams-929003731202_EU Plik ZIP
Opis produktu
CorePro, LED HPL, Owalne, Tylko sieciowe, 18 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 2700 K, 2600 lm, CRI 80, 25000 h, 144 lm/W, EEL D, PF 0.5, Szyba, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR
Cap/Base
General uniform lighting - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR
Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR
Light Distribution Diagram - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR
Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR
Life Expectancy Diagram