Polska - Polski

Philips CorePro, LED HPL, Owalne, Tylko sieciowe, 13 W, HPL 50W, E27, 2700 K, 1800 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR

Opis produktu

CorePro, LED HPL, Owalne, Tylko sieciowe, 13 W, LED alternative to HPL 50W, E27, 2700 K, 1800 lm, CRI 80, 25000 h, 138 lm/W, EEL D, PF 0.5, Szyba, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Kod zamówienia: 26777000
Pełny kod zamówienia: 872016926777000

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
25 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LED HPL
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
3 lata

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003731102 pdf 67.3 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 201.4 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003731102 pl_PL pdf 785.9 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR pdf 295.2 kB
Instrukcje instalacji
Installation instructions pdf 557.4 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003731102_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003731102_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR ies 2.6 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR ies 1.3 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB