Bądź pierwszy!
Otrzymuj najnowsze wiadomości i aktualizacje – zapisz się do naszego newslettera!
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
Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!
Dostępne tylko w sklepie
Ulotka produktu pdf 660.0 kB
Instrukcje instalacji pdf 557.4 kB
Product-Photographs-929002481502_EU Plik ZIP
Product-Diagrams-929002481502_EU Plik ZIP
Opis produktu
CorePro, LED HPL, Owalne, Tylko sieciowe, 36 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 h, 166 lm/W, EEL C, PF 0.9, Szyba, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR
Cap/Base
Light Distribution Diagram - TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR
Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR
General uniform lighting - TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR
Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED HPL 36W E40 840 FR
Life Expectancy Diagram