Bądź pierwszy!
Otrzymuj najnowsze wiadomości i aktualizacje – zapisz się do naszego newslettera!
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
Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!
Dostępne tylko w sklepie
Ulotka produktu pdf 614.9 kB
Instrukcje instalacji pdf 557.4 kB
Product-Photographs-929002349702_EU Plik ZIP
Product-Diagrams-929002349702_EU Plik ZIP
Opis produktu
CorePro, LED HPL, Owalne, Tylko sieciowe, 13 W, LED alternative to HPL 50W, E27, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 h, 153 lm/W, EEL D, PF 0.5, Szyba, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR
Cap/Base
Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR
General uniform lighting - TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR
Light Distribution Diagram - TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED HPL 13W E27 830 FR