Philips LED SON-T, Rurowy, Tylko sieciowe, 45 W, SON-T 150/100W, E40, 2700 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 h
TForce Core LED road 45W 727 E40 MV
Opis produktu
LED SON-T, Rurowy, Tylko sieciowe, 45 W, LED alternative to SON-T 150/100W, E40, 2700 K, 8800 lm, CRI 70, 25000 h, 195 lm/W, EEL B, PF 0.9, Szyba, RG1, IP65, SVM 2.5, PstLM 1
Dane techniczne
- Podstawa-nasadka
- E40
- Nominalny okres eksploatacji
- 25 000 h
- Cykl Przełączania
- 50 000
- Lighting Technology
- LED SON-T
- Wartość referencyjna pomiaru strumienia
- Sphere
- Okres gwarancji
- 3 lata