Philips CorePro, LED SON-T, Kształt T, Tylko sieciowe, 26 W, 70, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 26W 740 E27 MV

Opis produktu

CorePro, LED SON-T, Kształt T, Tylko sieciowe, 26 W, E27, 4000 K, 4500 lm, CRI 70, 25000 h, 173.00 lm/W, EEL C, PF 0.9, Szyba, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929002485102
Pełny kod zamówienia: 871951431631700

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    E27
  • Nominalny okres eksploatacji
    25 000 h
  • Cykl Przełączania
    15 000
  • Lighting Technology
    LED SON-T
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Sphere
  • Okres gwarancji
    3 lata

Do pobrania