Philips CorePro, LED SON-T, Rurowy, Tylko sieciowe, 17 W, SON-T 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 70, 25000 h

TForce Core LED road 17W 740 E27 MV

Opis produktu

CorePro, LED SON-T, Rurowy, Tylko sieciowe, 17 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 70, 25000 h, 176 lm/W, EEL C, PF 0.5, Szyba, RG1, IP65, SVM 3.3, PstLM 1

Kod zamówienia: 31627000
Pełny kod zamówienia: 871951431627000

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
E27
Nominalny okres eksploatacji
25 000 h
Cykl Przełączania
50 000
Lighting Technology
LED SON-T
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
3 lata

Do pobrania

Ulotki

Informacje do przetargów
Tender text - TForce Core LED road 17W 740 E27 MV txt 3.2 kB
Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002484902 pdf 68.1 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 275.5 kB
Broszura
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002484902 pl_PL pdf 298.8 kB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - TForce Core LED road 17W 740 E27 MV pdf 656.8 kB
Instrukcje instalacji
Installation instructions pdf 387.2 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929002484902_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929002484902_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - TForce Core LED road 17W 740 E27 MV IES 1021 B
LDT
LDT File - TForce Core LED road 17W 740 E27 MV ldt 1.1 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 738.2 kB