Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!
Dostępne tylko w sklepie
Ulotka produktu pdf 566.7 kB
Instrukcje instalacji pdf 557.4 kB
Product-Photographs-929003531002_EU Plik ZIP
Product-Diagrams-929003531002_EU Plik ZIP
Opis produktu
MASTER, LED HPL, Owalne, Tylko sieciowe, 24 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 50000 h, 166 lm/W, EEL C, PF 0.9, Szyba, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LED HPL M 4Klm 24W 840 E27 FR G
Cap/Base
Light Distribution Diagram - MAS LED HPL M 4Klm 24W 840 E27 FR G
General uniform lighting - MAS LED HPL M 4Klm 24W 840 E27 FR G
Spectral Power Distribution Colour - MAS LED HPL M 4Klm 24W 840 E27 FR G
Lumen Maintenance Diagram - MAS LED HPL M 4Klm 24W 840 E27 FR G
Life Expectancy Diagram