Polska - Polski

Philips MASTER, LED Highbay, Highbay, Statecznik EM (zapłonnik i kondensator nie powinny być usuwane)/sieć zasilająca, 95 W, HPI 250W, E40, 4000 K, 13000 lm, CRI 80, 50000 h

TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB

Opis produktu

MASTER, LED Highbay, Highbay, Statecznik EM (zapłonnik i kondensator nie powinny być usuwane)/sieć zasilająca, 95 W, LED alternative to HPI 250W, E40, 4000 K, 13000 lm, CRI 80, 50000 h, 88 lm/W, EEL F, PF 0.9, Plastik, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 929002350702
Pełny kod zamówienia: 871869975367200

Dane techniczne

  • Podstawa-nasadka
    E40
  • Nominalny okres eksploatacji
    50 000 h
  • Cykl Przełączania
    50 000
  • Lighting Technology
    LED Highbay
  • Wartość referencyjna pomiaru strumienia
    Narrow Cone
  • Okres gwarancji
    5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929002350702 pdf 67.5 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 286.2 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929002350702 pl_PL pdf 1.1 MB

Broszury

Deklaracja zgodności
Declaration of conformity - TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB pdf 217.1 kB
Instrukcje instalacji
Installation Instructions pdf 1.5 MB

Ilustracje

Product-Photographs-929002350702_EU
Wiele zasobów
Product-Diagrams-929002350702_EU
Wiele zasobów

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - TForce LED HPI UN 95W E40 840 NB IES 3.5 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-HPI-COMF-6871562-Ref-929002350702 pdf 673.8 kB