Philips MASTER, LEDtube, T5, Sieć zasilająca, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 3000 K, 2600 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5

Opis produktu

MASTER, LEDtube, T5, Sieć zasilająca, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 3000 K, 2600 lm, CRI 80, 60000 h, 140 lm/W, EEL D, G5, Szyba, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 27525600
Pełny kod zamówienia: 872016927525600

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G5
Nominalny okres eksploatacji
60 000 h
Cykl Przełączania
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003734602 pdf 67.4 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 176.6 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003734602 pl_PL pdf 651.8 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003734602_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003734602_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5 IES 8.5 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734702 (1) pdf 921.3 kB