Bądź pierwszy!
Otrzymuj najnowsze wiadomości i aktualizacje – zapisz się do naszego newslettera!
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
Oficjalny katalog oświetlenia Philips jest już dostępny na naszej stronie!
Dostępne tylko w sklepie
Ulotka produktu pdf 641.3 kB
Product-Photographs-929003734502_EU Plik ZIP
Product-Diagrams-929003734502_EU Plik ZIP
Opis produktu
MASTER, LEDtube, T5, Sieć zasilająca, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 6500 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h, 152 lm/W, EEL D, G5, Szyba, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5
Cap/Base
General uniform lighting - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5
LifetimeVsTc
FailureRate
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5
Life Expectancy Diagram