Philips MASTER, LEDtube, T5, Sieć zasilająca, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5

Opis produktu

MASTER, LEDtube, T5, Sieć zasilająca, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h, 152 lm/W, EEL D, G5, Szyba, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 27531700
Pełny kod zamówienia: 872016927531700

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G5
Nominalny okres eksploatacji
60 000 h
Cykl Przełączania
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003734402 pdf 67.0 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 170.9 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003734402 pl_PL pdf 640.4 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003734402_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003734402_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5 IES 8.5 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734402 (1) pdf 921.4 kB