Philips MASTER, LEDtube, T5, Sieć zasilająca, 900 mm, 11.5 W, 21W TL5 HE, 4000 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU

Opis produktu

MASTER, LEDtube, T5, Sieć zasilająca, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 4000 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 h, 147 lm/W, EEL D, G5, Szyba, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Kod zamówienia: 27064000
Pełny kod zamówienia: 872016927064000

Dane techniczne

Podstawa-nasadka
G5
Nominalny okres eksploatacji
60 000 h
Cykl Przełączania
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Wartość referencyjna pomiaru strumienia
Sphere
Okres gwarancji
5 lat

Do pobrania

Ulotki

Etykieta efektywności energetycznej
Energy Efficiency Label 929003734102 pdf 67.7 kB
Karta informacyjna produktu
Product Information Sheet pdf 171.0 kB
Ulotka produktu
Localized commercial leaflet 929003734102 pl_PL pdf 633.9 kB

Broszury

Instrukcje instalacji
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Ilustracje

Product-Photographs-929003734102_EU
Wiele zasobów - Visuals
Product-Diagrams-929003734102_EU
Wiele zasobów - Visuals

Dodatki do oprogramowania

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 840 T5 EU IES 19.7 kB

Inne

Parametry środowiskowe produktów
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734102 pdf 1.0 MB